Hombre trabajando en una fábrica con sistemas de transporte que suministran material

Más información sobre ergonomía

Ver guía

Ergonomía en la producción

Desde ajustes correctos para la altura del cuerpo y la distancia ideal para alcanzar las herramientas, hasta tener en cuenta el área de visión individual y la iluminación óptima: cuanto más ergonómica sea la configuración de los puestos de trabajo, más motivados y productivos estarán sus empleados.

Una mala postura o un puesto de trabajo mal iluminado no solo pueden provocar fatiga prematura, sino que también bajas. Esto se puede evitar con los sistemas para puestos de trabajo adaptables de Bosch Rexroth.

Usted se beneficiará de:

  • la larga experiencia de Bosch Rexroth en el diseño ergonómico de zonas de trabajo según la norma EN ISO 6385
  • la gama de productos completa y adaptable para diseñar sus puestos de trabajo ergonómicos
  • El "ManModel" en MTpro permite adaptar ergonómicamente las puestos de trabajo a cada trabajador, con la recorridos de toma perfectos, una distancia correcta a los equipos y el ángulo de visión ideal.


Las 8 reglas básicas de ergonomía para sistemas de puestos de trabajo

Los puestos de trabajo diseñadas ergonómicamente suponen un aumento de la motivación y la satisfacción, un mayor rendimiento y calidad del trabajo, así como menos ausencias por bajas. En resumen: Una gran ventaja cuando se trata de productividad, eficiencia y una ventaja decisiva sobre la competencia, lo que garantiza un éxito duradero para su empresa.

Las ocho reglas básicas de la ergonomía le ayudarán a distribuir y diseñar puestos de trabajo y sistemas de estanterías ergonómicos:


Gráfico Bosch Rexroth de ocho reglas básicas en una sola imagen
  • Gráfico Bosch Rexroth de personas con diferentes alturas corporales y de trabajo

    Altura del cuerpo y altura de trabajo

  • Gráfico Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo ajustable en una posición de trabajo ideal

    Área de trabajo

  • Gráfico de Bosch Rexroth que muestra la zona de agarre perfecta para una posición de asiento saludable

    Zona de agarre

  • Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el suministro de piezas para un puesto de trabajo ergonómico

    Suministro de piezas

  • Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el área de visión ergonómica en un lugar de trabajo saludable

    Áreas de visión

  • Gráfico de Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo óptimamente iluminado

    Iluminación

  • Gráfico de Bosch Rexroth de asiento ergonómico en puesto de trabajo ajustable

    Ajuste del equipo de trabajo

  • Gráfico de un ordenador que muestra el software de planificación MTpro

    Ayudas a la planificación

Gráfico Bosch Rexroth de personas con diferentes alturas corporales y de trabajo
Gráfico Bosch Rexroth de personas con diferentes alturas corporales y de trabajo

Altura del cuerpo y altura de trabajo

La altura óptima de trabajo se basa en la altura del cuerpo y en el tipo de actividad a realizar. La altura de trabajo óptima para la media de los requerimientos es de 1125 mm para puestos de trabajo sentados o de pie.

Gráfico Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo ajustable en una posición de trabajo ideal
Gráfico Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo ajustable en una posición de trabajo ideal

Área de trabajo

El área de trabajo debe tener una altura de entre 800 mm y 1500 mm. Trabajar por encima del nivel del corazón y agacharse somete a los empleados a un esfuerzo desproporcionado. Son preferibles las actividades dinámicas (por ejemplo, una combinación de estar de pie y sentado).

Gráfico de Bosch Rexroth que muestra la zona de agarre perfecta para una posición de asiento saludable
Gráfico de Bosch Rexroth que muestra la zona de agarre perfecta para una posición de asiento saludable

Zona de agarre

Debe garantizarse el fácil acceso a todos los materiales necesarios en el puesto de trabajo. Deben evitarse las rotaciones del torso y los movimientos de los hombros, sobre todo cuando estén en tensión.

Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el suministro de piezas para un puesto de trabajo ergonómico
Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el suministro de piezas para un puesto de trabajo ergonómico

Suministro de piezas

Todos los recorridos de toma deben ser lo más cortos posible. Por lo tanto, lo ideal es colocar las cajas de piecerío y los recipientes de piezas al alcance directo del empleado.

Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el área de visión ergonómica en un lugar de trabajo saludable
Gráfico de Bosch Rexroth que muestra el área de visión ergonómica en un lugar de trabajo saludable

Áreas de visión

Deben evitarse los movimientos innecesarios de la cabeza y los ojos. Mantener los objetos a una distancia uniforme de los ojos del trabajador elimina la necesidad de reenfocar. Evite unir puntos que no sean visibles para el trabajador.

Gráfico de Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo óptimamente iluminado
Gráfico de Bosch Rexroth de una mujer sentada en un puesto de trabajo óptimamente iluminado

Iluminación

La luz correcta, adaptada a la actividad en el puesto de trabajo, es un requisito básico para una alta eficiencia y calidad de procesamiento. Una iluminación óptima evita la fatiga prematura, mejora la concentración y reduce el riesgo de errores.

Gráfico de Bosch Rexroth de asiento ergonómico en puesto de trabajo ajustable
Gráfico de Bosch Rexroth de asiento ergonómico en puesto de trabajo ajustable

Ajuste del equipo de trabajo

El ajuste correcto del equipo sirve para minimizar los movimientos necesarios, reduciendo así el esfuerzo físico y las posibles bajas de los empleados.

Gráfico de un ordenador que muestra el software de planificación MTpro
Gráfico de un ordenador que muestra el software de planificación MTpro

Ayudas a la planificación

Las ayudas a la planificación disponibles son la lista de comprobación de la ergonomía y la plantilla de planificación. A continuación, puede utilizar MTpro para realizar su diseño técnico.

Compleja línea de montaje de válvulas en el cliente SFB de Bosch Rexroth

¿Necesita más consejos?

Nuestro equipo de ventas es experto en ayudarle con las cuestiones ergonómicas. Le ayudaremos a encontrar la mejor solución, adaptada a sus necesidades. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Formulario de contacto